Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"313104","name":"SD Memory Card 512MB mit PSSu Halter","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
SD Memory Card 512MB mit PSSu Halter
Artikelnummer: 313104
GTIN: 4046548102185
SD Speicherkarte, 512 MB, für PSSu Kopfmodule, inclusive Kartenhalter
zur Verrastung.
Die Speicherkarte ist abgekündigt. Der Nachfolger ist 313102.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA |
Technische Daten
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
-40
85 |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
Mechanische Daten
| Nettogewicht | 5 |
| Bruttogewicht | 7 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 6 Kleine IT-/Kommunik.geräte |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 19150702 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000041 |
| ETIM Reference Feature | EC001068 |
| UNSPSC 25 | 43202005 |
| GTIN | 4046548102185 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85423261 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |