Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"311057","name":"PSS SB ACTIVE JUNCTION EXPANSION","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
PSS SB ACTIVE JUNCTION EXPANSION
Artikelnummer: 311057
GTIN:
ACTIVE JUNCTION Repeater for SafetyBUS p, expansion module for
connecting 2 SafetyBUS p branches.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
cULus Listed EAC |
| Användningsområde | Felsäker |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U1 | Module Supply |
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 0.9 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Anslutningsplint | Skruvplint |
| Plinttyp | löstagbar |
| Mått höjd | 94 |
| Mått bredd | 26.5 |
| Mått djup | 121 |
| Nettovikt | 140 |
| Bruttovikt | 186 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Tillbehör – tillval
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
SEK99.00
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Metervara, Bus/Power-hybridledning, PUR, gul RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, färg på enskilda trådar: röd, vit, grön, brun
SEK81.00