Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"311057","name":"PSS SB ACTIVE JUNCTION EXPANSION","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS SB ACTIVE JUNCTION EXPANSION
Numero dell'articolo: 311057
GTIN:
ACTIVE JUNCTION Repeater for SafetyBUS p, expansion module for
connecting 2 SafetyBUS p branches.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
cULus Listed EAC |
| Campo di applicazione | Failsafe |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U1 | Module Supply |
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 0.9 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Altezza | 94 |
| Larghezza | 26.5 |
| Profondità | 121 |
| Peso netto | 140 |
| Peso lordo | 186 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Accessori opzionali
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Articolo a metraggio, Bus/Power Cavo ibrido, PUR, giallo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, colore dei singoli fili: rosso, bianco, verde, marrone