text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSS SB ACTIVE JUNCTION EXPANSION

Número de producto: 311057
GTIN: 
ACTIVE JUNCTION Repeater for SafetyBUS p, expansion module for connecting 2 SafetyBUS p branches.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
cULus Listed  
EAC  
Campo de aplicación Fail-safe  
 
Finalidad de U1 Module Supply  
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 0.9  
Temperatura ambiente 0  
60  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Clase de borne enchufable  
Dimensión de altura 94  
Dimensión Ancho 26.5  
Dimensión Profundidad 121  
Peso neto 140  
Peso bruto 186  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
 

Accesorios Opcionales

PSS SB BUSKABLE0 MOVE
PSS SB BUSKABLE0 MOVE 311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Por metros, cable híbrido bus/alimentación, PUR, amarillo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, color de los conductores: rojo, blanco, verde, marrón