Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"514110","name":"PSEN 1.1-10 / 1 actuator","price":"138.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Produkten kan variera
PSEN 1.1-10 / 1 actuator
Artikelnummer: 514110
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, rätvinklig konstruktion,
IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktionshöjd 13 mm, förpackningeninnehåller = 1 st manöverdon.
Ditt pris
SEK138.00
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
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Enhetstyp | Ställdon |
Teknisk data
Miljöuppgifter
ATEX-kategori | II 3GD EEx nC IIC T6 |
Omgivningstemperatur | -25 - 70 °C |
Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus |
|
Mekaniska data
Kåpmaterial överdel | PBT |
Mått höjd | 36 mm |
Mått bredd | 26 mm |
Mått djup | 13 mm |
Nettovikt | 15 g |
Bruttovikt | 16 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548003390 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27274002 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001487 |
Volym | 0 |
Tillbehör – tillval
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x16, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
SEK25.00
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Distansbricka för PSEN 1.1 och PSEN 2.1, förpackningen innehåller = 10st.
SEK1,134.00
SEK292.00
PSEN reverse spacer
534320
Omvänd monteringsplatta för alla PSEN med rätvinklig konstruktion, FPE =2 st.
SEK201.00