text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PRBTcable X2/M12A8f/5m

Artikelnummer: 9B000003
GTIN: 
connection cable for PRBT 6; M12 female plug; A-coded; 8 pins; 4x2x0,23mm?; lenght 5,0m

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande UL Listed  
 
Omgivningstemperatur 0  
45  
Kontakttyp 1 8-polig M12-hylskontakt  
Form på kontakttyp 1 rak  
Kontakttyp 2 9-polig sub-D-hylskontakt  
Kabellängd 5  
Tvärsnitt på ledare 0.23  
0.23  
Avskärmning K1 ja  
Antal ledare 8  
Nettovikt 480  
Bruttovikt 500  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 6c  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-9.1  
ECLASS-referensfunktion 27389102  
ETIM-version ETIM-7.0