Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"9B000003","name":"PRBTcable X2/M12A8f/5m","price":"0.00","currency":"CAD","category":["00108002327111","0010800232711180SS"]}
Similaire à l’illustration
PRBTcable X2/M12A8f/5m
Numéro de l'article: 9B000003
GTIN:
connection cable for PRBT 6; M12 female plug; A-coded; 8 pins;
4x2x0,23mm?; lenght 5,0m
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation | UL Listed |
Données techniques
Environmental data
| Température d’utilisation |
0
45 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | M12, connecteur femelle à 8 br |
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Type de connecteur 2 | Connecteur femelle Sub-D9 |
| Longueur du câble | 5 |
| Section du conducteur |
0.23
0.23 |
| Blindage K1 | Oui |
| Nombre de fils | 8 |
| Poids net | 480 |
| Poids brut | 500 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 6c |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27389102 |
| Version du ETIM | ETIM-7.0 |