text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PRBTcable X2/M12A8f/5m

Numer produktu: 9B000003
GTIN: 
connection cable for PRBT 6; M12 female plug; A-coded; 8 pins; 4x2x0,23mm?; lenght 5,0m

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie Na liście UL  
 
Temperatura pracy 0  
45  
Przyłącze typu 1 8-pinowe złącze żeńskie M12  
Kształt przyłącza typu 1 proste  
Przyłącze typu 2 9-pinowe złącze żeńskie D-Sub  
Długość przewodu 5  
Przekrój przewodu 0.23  
0.23  
Ekranowanie K1 tak  
Liczba przewodów 8  
Ciężar netto 480  
Ciężar brutto 500  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 6c  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-9.1  
Funkcja odniesienia ECLASS 27389102  
Wersja ETIM ETIM-7.0