text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PRBTcable X2/M12A8f/5m

Productnummer: 9B000003
GTIN: 
connection cable for PRBT 6; M12 female plug; A-coded; 8 pins; 4x2x0,23mm?; lenght 5,0m

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring UL Listed  
 
Omgevingstemperatuur 0  
45  
Connectortype 1 8-pol. M12-connector (fem.)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Connectortype 2 9-pol. Sub-D-connector (fem.)  
Kabellengte 5  
Doorsnede geleider 0.23  
0.23  
Afscherming K1 ja  
Aantal aders 8  
Nettogewicht 480  
Brutogewicht 500  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 6c  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-9.1  
ECLASS reference feature 27389102  
ETIM versie ETIM-7.0