text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PRBTcable X2/M12A8f/5m

Ürün numarası: 9B000003
GTIN: 
connection cable for PRBT 6; M12 female plug; A-coded; 8 pins; 4x2x0,23mm?; lenght 5,0m

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval UL Listed  
 
Olarak çevre ısısı 0  
45  
Connector type 1 8-pin M12 female connector  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Konnektör tipi 2 9 pimli D-Sub dişi konnektör  
Kablo uzunluğu 5  
İletken kesiti 0.23  
0.23  
Ekranlama K1 evet  
İletken sayısı 8  
Net agirlik 480  
Brüt ağırlık 500  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 6c  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-9,1  
ECLASS Referans Özelliği 27389102  
ETIM Sürümü ETIM-7,0