{"id":"680081","name":"PMCprimo MC.C/16DIDO/3","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980QR"]}
Produkten kan variera
PMCprimo MC.C/16DIDO/3
Artikelnummer: 680081
GTIN: 4046548084825
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT,
CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU
1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs;
Software option: dynamic curve calculation.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be availa...
Mer
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Utgående artikel
På begäran
Snart tillgänglig
Tillgänglig på lager
På begäran
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT,
CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU
1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs;
Software option: dynamic curve calculation.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U1 |
Supply
|
| Manöverspänning (V) |
24
V |
| Typ av matningsspänning U1 |
DC
|
CPU
| Minne för tillämpningar |
256 MB
|
| Processortakt |
1,3 GHz
|
| Arbetsminne |
512 MB
|
Ingående absolut kodare
| Antal ingångar absolutv.givare |
3
|
| Anslutn. (absolutvärdesgivare) |
Mini-IO-hylskontakt, 8-polig
|
| Matningsspänning för ABS |
10– 30 VDC
|
| Signal klockutgång ABS |
Differenssignal (RS-422)
|
| Signal dataingång ABS |
Differenssignal (RS-422)
|
| Pot.avskiljn. absolut & system |
ja
|
Ingångsinkrementell kodare
| Antal inkrementalgivaringångar |
2 - 3
|
| Anslutning (inkrementalgivare) |
Mini-IO-hylskontakt, 8-polig
|
| Matningsspänning för inkrem |
10– 30 VDC
4,75– 5,25 VDC
|
| Fasläge diff.sign. Inkr.giv |
90° ±30°
|
Emulering av encoder
| Max. Jitter Encoder-emulering |
1 000 steg/s.
|
Ingångar
| Antal ingångar |
16
|
| Signalnivå vid ingång vid 0 |
-3–+5 V DC
|
| U ingång enl. EN 61131-2 typ1 |
24 V DC
|
| Potentialavskiljning ingång |
ja
|
Halvledarutgångar
| Tolerans ext. spänn. DC halvl. |
-15 %/+20 %
|
| Potentialavsk. Halvl.utgång |
ja
|
| HL-A kortsl.säker |
ja
|
| Tillåtna laster 1pol. Utgång |
resistiv
induktiv
kapacitiv
|
PROFIBUS-DP-gränssnitt
| Profibus-typ |
Slave
|
| tillåt.PROFIBUS-stat.adresser |
0– 126d
|
| Inställ. PROFIBUS-stationsad |
Programvara
|
| Kontakttyp Profibus-gränssn. |
9-polig sub-D-hylskontakt
|
| Namn PROFIBUS-protokoll |
DPV0
|
| Driftsätt PROFIBUS |
AutoBaud
|
| Namn beskrivningsfil profib |
Pilz0DCC.gsd
|
| Tillverkar-id PROFIBUS |
0DCCh
|
Ethernet-gränssnitt
| Ethernet IP-adr. fabriksinst. |
192.168.0.11
|
| Kontakttyp ETHERNET-gränssn. |
RJ45
|
| Ethercat överföringshastighet |
1 Gbit/s
|
| Antal Ethernet anslutningar |
1
|
CANopen-gränssnitt
| Antal CANopen anslutningar |
3
4
|
| CANopen-typ |
Master
Slave
|
| Canopen-cykeltid |
1 ms, 2 ms, 4 ms
|
| Canopen-överföringstider |
500 kBit/s
250 kBit/s
1 000 kBit/s
|
| Pot.isolering CAN och system |
ja
|
EtherNet/IP-gränssnitt
| Pot.avskiljn. EtherNet & sys. |
ja
|
Ethercat-gränssnitt
| Kontakttyp Ethercat-gränssn. |
RJ45
|
| Ethercat överföringshastighet |
100 Mbit/s
|
| Pot.avskiljn. EtherCAT & syst |
ja
|
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1
EN 60068-2-78
EN 60068-2-14
|
| Omgivningstemp, standard |
EN 60068-2-14
|
| Omgivningstemperatur |
0 - 40
°C |
| Förvaringstemperatur, standard |
EN 60068-2-1/-2
|
| Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-78
|
| Fuktpåfrestning uppgift |
93 % rel. fukt. vid 40 °C
|
| Kondensation tillåten? |
otillåten
|
| Tillåt. driftshöjd över NN |
2000 m
|
| EMV enligt standard … |
EN 61131-2
|
| Svängningar enligt standard … |
EN 60068-2-6
|
| Accel. stötar enligt st. 1 |
150 m/s²
|
| Kylningstyp |
inbyggd fläkt
|
| Luft- och krypavstånd enligt |
EN 61131-2
|
| Överspänningskategori |
II
|
| FöroreningsgradLuft.kryp. |
2
|
| Skyddsklass, standard |
EN 60529
|
| Skyddsklass monteringsutrymme |
|
| Skyddsklass hus |
IP20
|
| Skyddsklass plintar |
|
Potentiell separation
| Potentialavskiljning 1 mellan |
Rotationsencoder och systemsp.
|
| Typ av potentialavskiljning 1 |
Basisolering
|
| Potentialavskiljning 2 mellan |
Ethernet och systemspänning
|
| Typ av potentialavskiljning 2 |
Basisolering
|
| Potentialavskiljning 3 mellan |
EtherCAT och systemspänning
|
| Typ av potentialavskiljning 3 |
Basisolering
|
| Potentialavskiljning 4 mellan |
HL-utgång och systemspänning
|
| Typ av potentialavskiljning 4 |
Basisolering
|
| Potentialavskiljning 5 mellan |
Ingång och systemspänning
|
| Typ av potentialavskiljning 5 |
Basisolering
|
| Potentialavskiljning 6 mellan |
CANopen och systemspänning
|
| Typ av potentialavskiljning 6 |
Basisolering
|
Mekaniska data
| Monteringsläge |
vertikal
|
| Kåpmaterial |
Varmgalvaniserat stål
|
| Kåpmaterial främre platta |
Varmgalvaniserat stål
|
| Kåpmaterial överdel |
Polyesterfolie
|
| Plinttyp |
löstagbar
|
| Mått höjd |
270.6
mm |
| Mått bredd |
60
mm |
| Mått djup |
183
mm |
| Nettovikt |
1360
g |
| Bruttovikt |
2260
g |
Miljön
| Överensstämmelse med REACh |
Innehåller minst ett SVHC-ämne
|
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Kommersiella data
| ECLASS-version |
ECLASS-13
|
| ECLASS-referensfunktion |
27242090
|
| ETIM-version |
ETIM-9.0
|
| ETIM-referensgrupp |
EG000024
|
| ETIM-referensfunktion |
EC002584
|
| UNSPSC 25 |
39122331
|
| GTIN |
4046548084825
|
| Volym |
0
dm3 |
| Harmonized System Code |
85371091
|
| Typ av tulltaxenummer |
TARIC
|
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Antal per förpackningsenhet |
1
|