{"id":"680081","name":"PMCprimo MC.C/16DIDO/3","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980QR"]}
Abbildung ähnlich
PMCprimo MC.C/16DIDO/3
Artikelnummer: 680081
GTIN: 4046548084825
Motion Control Steuerungssystem mit Gehäuse; Bussysteme Standard:
EtherCAT, CANopen, Profibus; Kommunikationen: EtherNet, USB; Hardware:
CPU 1,3 GHz, 3 Encoder-Eingänge, 16 digitale Eingänge, 16 digitale
Ausgänge; Software-Optionen: dynamische Kurvenberechnung.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des
Produktlebenszyklus und ist...
Mehr
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Auf Anfrage
Demnächst lieferbar
Ab Lager lieferbar
Auf Anfrage
Motion Control Steuerungssystem mit Gehäuse; Bussysteme Standard:
EtherCAT, CANopen, Profibus; Kommunikationen: EtherNet, USB; Hardware:
CPU 1,3 GHz, 3 Encoder-Eingänge, 16 digitale Eingänge, 16 digitale
Ausgänge; Software-Optionen: dynamische Kurvenberechnung.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des
Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr
verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein
Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U1 |
Supply
|
| Versorgungsspannung U1 |
24
V |
| Art der Versorgungsspannung U1 |
DC
|
CPU
| Speicher für Anwendungen |
256 MB
|
| Takt des Prozessors |
1,3 GHz
|
| Arbeitsspeicher (RAM) |
512 MB
|
Eingang Absolutwertgeber
| Anzahl Eingänge Absolutwertg. |
3
|
| Anschluss (Absolutwertgeber) |
Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig
|
| Versorgungsspannung für ABS |
10 ... 30 VDC
|
| Signal Clock-Ausg. ABS |
Differenzsignal (RS-422)
|
| Signal Dateneing. ABS |
Differenzsignal (RS-422)
|
| Pot.trennung Absolut & System |
ja
|
Eingang Inkrementalgeber
| Anzahl der Eingänge Inkr.geber |
2 - 3
|
| Anschluss (Inkrementalgeber) |
Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig
|
| Versorgungsspannung für Inkrem |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC
|
| Phasenlage Diff.sign. Inkr.geb |
90° ±30°
|
Encoder-Emulation
| Max.Jitter Encoder-Emulation |
1000 incr./s
|
Eingänge
| Anzahl Eingänge |
16
|
| Signalpegel am Eingang bei 0 |
-3 - +5 V DC
|
| U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 |
24 V DC
|
| Potenzialtrennung Eingang |
ja
|
Halbleiterausgänge
| Toleranz ext. Spann. DC Halbl. |
-15 %/+20 %
|
| Potentialtrenn. Halbl.ausgang |
ja
|
| HL-A kurzschlussfest |
ja
|
| Zulässige Lasten 1pol. Ausgang |
ohmsch
induktiv
kapazitiv
|
PROFIBUS-DP-Schnittstelle
| Profibus Typ |
Slave
|
| zul. PROFIBUS-Stationsadressen |
0 ... 126d
|
| Einstell. PROFIBUS-Stationsad |
Software
|
| Steckertyp Profibus-Schnittst. |
9-pol. Sub-D-Buchsenstecker
|
| Name PROFIBUS-Protokoll |
DPV0
|
| Betriebsarten PROFIBUS |
AutoBaud
|
| Name Beschreibungsdatei profib |
Pilz0DCC.gsd
|
| Herstellerkennung PROFIBUS |
0DCCh
|
Ethernet-Schnittstelle
| Ethernet IP Adr. Werkseinstell |
192.168.0.11
|
| Steckertyp ETHERNET-Schnittste |
RJ45
|
| Ethernet Übertragungsrate |
1 Gbit/s
|
| Anzahl Ethernet-Schnittstellen |
1
|
CANopen-Schnittstelle
| Anzahl Schnittstellen CANopen |
3
4
|
| CANopen Typ |
Master
Slave
|
| Canopen Zykluszeit |
1 ms, 2 ms, 4 ms
|
| Canopen Übertragungszeiten |
500 kBit/s
250 kBit/s
1000 kBit/s
|
| Pot.trennung CAN und System |
ja
|
EtherNet/IP-Schnittstelle
| Pot.trennung EtherNet & System |
ja
|
Ethercat-Schnittstelle
| Steckertyp Ethercat-Schnittst |
RJ45
|
| Ethercat Übertragungsrate |
100 MBit/s
|
| Pot.trennung EtherCAT & System |
ja
|
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1
EN 60068-2-78
EN 60068-2-14
|
| Norm Umgebungstemperatur |
EN 60068-2-14
|
| Umgebungstemperatur |
0 - 40
°C |
| Norm Lagertemperatur |
EN 60068-2-1/-2
|
| Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-78
|
| Feuchtebeanspruchung Angabe |
93 % r. F. bei 40 °C
|
| Betauung zulässig ? |
unzulässig
|
| Zul. Betriebshöhe über NN |
2000 m
|
| EMV nach Norm .... |
EN 61131-2
|
| Schwingungen nach Norm ... |
EN 60068-2-6
|
| Beschleun. Schock nach Norm 1 |
150 m/s²
|
| Art der Kühlung |
eingebauter Lüfter
|
| Luft- und Kriechstrecken nach |
EN 61131-2
|
| Überspannungskategorie |
II
|
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. |
2
|
| Norm Schutzart |
EN 60529
|
| Schutzart Einbauraum |
IP54
|
| Schutzart Gehäuse |
IP20
|
| Schutzart Klemmen |
IP20
|
Potenzialtrennung
| Potenzialtrennung 1 zwischen |
Drehgeber und Systemspannung
|
| Art der Potenzialtrennung 1 |
Basisisolierung
|
| Potenzialtrennung 2 zwischen |
Ethernet und Systemspannung
|
| Art der Potenzialtrennung 2 |
Basisisolierung
|
| Potenzialtrennung 3 zwischen |
EtherCAT und Systemspannung
|
| Art der Potenzialtrennung 3 |
Basisisolierung
|
| Potenzialtrennung 4 zwischen |
HL-Ausgang und Systemspannung
|
| Art der Potenzialtrennung 4 |
Basisisolierung
|
| Potenzialtrennung 5 zwischen |
Eingang und Systemspannung
|
| Art der Potenzialtrennung 5 |
Basisisolierung
|
| Potenzialtrennung 6 zwischen |
CANopen und Systemspannung
|
| Art der Potenzialtrennung 6 |
Basisisolierung
|
Mechanische Daten
| Einbaulage |
vertikal
|
| Gehäusematerial |
Blech feuerverzinkt
|
| Gehäusematerial Frontplatte |
Blech feuerverzinkt
|
| Gehäusematerial Oberteil |
Polyesterfolie
|
| Klemmenart |
steckbar
|
| Abmessung h |
270.6
mm |
| Abmessung b |
60
mm |
| Abmessung t |
183
mm |
| Nettogewicht |
1360
g |
| Bruttogewicht |
2260
g |
Umwelt
| REACh-Konformität |
enthält mind. einen SVHC-Stoff
|
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) |
5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
|
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version |
ECLASS-13
|
| ECLASS Reference Feature |
27242090
|
| ETIM Version |
ETIM-9.0
|
| ETIM Reference Group |
EG000024
|
| ETIM Reference Feature |
EC002584
|
| UNSPSC 25 |
39122331
|
| GTIN |
4046548084825
|
| Volumen |
0
dm3 |
| Harmonized System Code |
85371091
|
| Typ der Zolltarifnummer |
TARIC
|
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Menge je Verpackungseinheit |
1
|