{"id":"680081","name":"PMCprimo MC.C/16DIDO/3","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980QR"]}
Vastaava kuva
PMCprimo MC.C/16DIDO/3
Tuotenumero: 680081
GTIN: 4046548084825
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT,
CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU
1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs;
Software option: dynamic curve calculation.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be availa...
Lisää
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Tilauksesta
Saatavissa lähiaikoina.
Toimitetaan varastosta
Tilauksesta
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT,
CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU
1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs;
Software option: dynamic curve calculation.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| U1:n tarkoitus |
Supply
|
| Syöttöjännite (V) |
24
V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi |
DC
|
CPU
| Sovellusmuisti |
256 MB
|
| Prosessorin kello |
1,3 GHz
|
| Työmuisti |
512 MB
|
Tulo absoluuttinen enkooderi
| Tulojen määrä abs.arvoanturi |
3
|
| Liitäntä (abs.arvoanturi) |
Mini-IO-naarasliitin, 8-nap.
|
| ABS:n syöttöjännite |
10 ... 30 VDC
|
| Signaali kellolähtö ABS |
Erotussignaali (RS-422)
|
| Signaali datatulo. ABS |
Erotussignaali (RS-422)
|
| Pot.erotus abs. & järjestelmä |
kyllä
|
Tulo inkrementaalinen kooderi
| Inkrementaalianturitulojen mää |
2 - 3
|
| Liitäntä (inkrementaalianturi) |
Mini-IO-naarasliitin, 8-nap.
|
| Syöttöjännite inkrem. varten |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC
|
| Vaih.sij. erotussign. Inkr.ant |
90° ±30°
|
Kooderin emulointi
| Maks.jitter kooderiemulointi |
1000 inkr/s
|
Tulot
| Tulojen lukumäärä |
16
|
| Signaalitaso tulossa arvolla 0 |
-3 - +5 V DC
|
| U tulo EN 61131-2 Type1 muk |
24 V DC
|
| Pot.erotus tulo |
kyllä
|
Puolijohdelähdöt
| Toler. ulk. jänn. DC puolij. |
-15 %/+20 %
|
| Pot.erotus Puolij.lähtö |
kyllä
|
| PJL oikosulkukestävä |
kyllä
|
| Sall. kuormat 1-nap Lähtö |
resistiivinen
induktiivinen
kapasitiivinen
|
PROFIBUS-DP-liitäntä
| Profibus-tyyppi |
Slave
|
| sal. PROFIBUS-asemaos |
0 ... 126d
|
| Aset. PROFIBUS-asemaos |
Ohjelmisto
|
| Liitintyyp. Profibus-liitäntä. |
9-nap. Sub-D-naarasliitin
|
| Nimi PROFIBUS-prot. |
DPV0
|
| Toimintatilat PROFIBUS |
AutoBaud
|
| Nimi kuvaustied. profib. |
Pilz0DCC.gsd
|
| Valmistajan tunniste PROFIBUS |
0DCCh
|
Ethernet-liitäntä
| Ethernet Ip-osoite tehdasas. |
192.168.0.11
|
| Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä |
RJ45
|
| Ethercat-siirtonopeus |
1 Gbit/s
|
| EtherNet-liitäntöjen lukumäärä |
1
|
CANopen-liitäntä
| CANopen-liitäntöjen lukumäärä |
3
4
|
| CANopen-tyyppi |
Master
Slave
|
| Canopen jaksonaika |
1 ms, 2 ms, 4 ms
|
| Canopen-siirtoajat |
500 kBit/s
250 kBit/s
1000 kBit/s
|
| Pot.erotus CAN ja järjestelmä |
kyllä
|
EtherNet/IP-liitäntä
| Pot.er EtherNet ja järj. |
kyllä
|
Ethercat-liitäntä
| Liitintyyppi Ethercat-liitäntä |
RJ45
|
| Ethercat-siirtonopeus |
100 MBit/s
|
| Pot.erotus Ethercat & järj. |
kyllä
|
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1
EN 60068-2-78
EN 60068-2-14
|
| Normaali ympäristön lämpötila |
EN 60068-2-14
|
| Ympäristön lämpötila |
0 - 40
°C |
| Vakiovarastointilämpötila |
EN 60068-2-1/-2
|
| Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-78
|
| Kosteusrasitus erittely |
93 % RH 40 °C
|
| Kondens. sallittu ? |
ei-sallittu
|
| Sal. käyttök. nollatason yläp. |
2000m
|
| EMC standardi |
EN 61131-2
|
| Vaihtelut stand... |
EN 60068-2-6
|
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan |
150 m/s²
|
| Jäähdytystyyppi |
integroitu tuuletin
|
| Ilma- ja pintavuotoväli |
EN 61131-2
|
| Ylijänniteluokka |
II
|
| Likaantumisaste ilmaväli |
2
|
| Standardi suojausluokka |
EN 60529
|
| Suojaustapa asennustila |
|
| Suojaustapa kotelo |
IP20
|
| Kotelointi liittimet |
|
Potentiaalinen erottaminen
| Pot.erotus 1 välillä |
Pyörimisanturi ja järj.jännite
|
| Pot.erotuksen 1 tyyppi |
Peruseristys
|
| Pot.erotus 2 välillä |
Ethernet ja järjestelmäjännite
|
| Pot.erotuksen 2 tyyppi |
Peruseristys
|
| Pot.erotus 3 välillä |
EtherCAT ja järjestelmäjännite
|
| Pot.erotuksen 3 tyyppi |
Peruseristys
|
| Pot.erotus 4 välillä |
PJ-lähtö ja järjestelmäjännite
|
| Pot.erotuksen 4 tyyppi |
Peruseristys
|
| Pot.erotus 5 välillä |
Tulo ja järjestelmäjännite
|
| Pot.erotuksen 5 tyyppi |
Peruseristys
|
| Pot.erotus 6 välillä |
CANopen ja järjestelmäjännite
|
| Pot.erotuksen 6 tyyppi |
Peruseristys
|
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento |
pysty
|
| Kotelon materiaali |
Pelti, kuumasinkitty
|
| Kotelomat. etulevy |
Pelti, kuumasinkitty
|
| Kotelomateriaali yläosa |
Polyesterikalvo
|
| Liitintyyppi |
irrotettava
|
| Mitta korkeus |
270.6
mm |
| Leveysmitta |
60
mm |
| Syvyysmitta |
183
mm |
| Nettopaino |
1360
g |
| Bruttopaino |
2260
g |
Ympäristö
| REACh-vaatimustenmukaisuus |
vähintään yksi SVHC-aine
|
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio |
ECLASS-13
|
| ECLASS-viiteominaisuus |
27242090
|
| ETIM versio |
ETIM-9.0
|
| ETIM-viiteryhmä |
EG000024
|
| ETIM-viiteominaisuus |
EC002584
|
| UNSPSC 25 |
39122331
|
| GTIN |
4046548084825
|
| Volume |
0
dm3 |
| Harmonized System Code |
85371091
|
| Tullitariffinumeron tyyppi |
TARIC
|
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Määrä pakkausyiksikköä koht |
1
|