{"id":"680081","name":"PMCprimo MC.C/16DIDO/3","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980QR"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMCprimo MC.C/16DIDO/3
Номер артикула: 680081
GTIN: 4046548084825
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT,
CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU
1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs;
Software option: dynamic curve calculation.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be availa...
Больше
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
по запросу
Скоро поступит
Доступно со склада
по запросу
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT,
CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU
1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs;
Software option: dynamic curve calculation.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
технические данные
электрические данные
| Назначение U1 |
Питание
|
| Напряжение питания (V) |
24
V |
| Тип питающего напряжения U1 |
Постоянный ток
|
ПРОЦЕССОР
| Память для приложений |
256 МБ
|
| Частота процессора |
1,3 ГГц
|
| ОЗУ |
512 MB
|
Входной абсолютный энкодер
| Кол-во входов (абс. датчик) |
3
|
| Соед. (абс. датч. угл. полож.) |
8-конт. гнезд. мини-разъем I/O
|
| Питающ. напряж. для ABS |
10 ... 30 В пост. тока
|
| Выход синхр. сигнала ABS |
Дифференц. сигнал (RS 422)
|
| Вход данных сигнала ABS |
Дифференц. сигнал (RS 422)
|
| Развязка потенц., абс. и сист. |
Да
|
Входной инкрементный энкодер
| Подсоединение импульс. датчика |
2 - 3
|
| Соединение (энкодер приращений |
8-контактный гнездовой мини-ра
|
| Питающ. напряж. инкр. энк. |
10 ... 30 В пост. тока
4,75 ... 5,25 В пост. тока
|
| Пол.фазы диф.сигн., инкр. энк. |
90° ±30°
|
Эмуляция энкодера
| Эм. эн. при макс. неуст. синх. |
1000 инкр./с
|
Входы
| Число входов |
16
|
| Уровень сигн. при «0» на входе |
-3 – +5 В пост. тока
|
| Напр. U по EN 61131-2, тип 1 |
24 V DC
|
| Вход с развязкой потенциалов |
Да
|
Полупроводниковые выходы
| Допуск по внеш. напр. DC П/П |
–15%/+20%
|
| Разв. потенц. на П/П выходе |
Да
|
| Защита П/П выхода от КЗ |
Да
|
| Пост. нагр. на 1-полюсн. вых. |
Резистентный
Индуктивный
Ёмкостный
|
Интерфейс PROFIBUS-DP
| Тип PROFIBUS |
Подчиненное устройство
|
| Постоян. адрес станц. PROFIBUS |
0 ... 126d
|
| Настр. адреса станц. PROFIBUS |
Программное обеспечение
|
| Тип разъема интерф. Profibus |
9-конт. гнездовой разъем D-Sub
|
| Назв. протокола PROFIBUS |
DPV0
|
| Режимы работы PROFIBUS |
Автобод
|
| Назв. файла описания PROFIBUS |
Pilz0DCC.gsd
|
| Ид. № производителя PROFIBUS |
0DCCh
|
Интерфейс Ethernet
| Завод. настр. адр. Ethernet IP |
192.168.0.11
|
| Тип раз. для инт. EtherNET/IP |
RJ45
|
| Скор-ть пер. по прот. Ethernet |
1 Гбит/с
|
| Число интерфейсов Ethernet |
1
|
CANopen интерфейс
| Число интерфейсов CANopen |
3
4
|
| Тип CANopen |
Главное устройство
Подчиненное устройство
|
| Длительность цикла Canopen |
1 мс, 2 мс, 4 мс
|
| Время передачи по Canopen |
500 кбит/с
250 кбит/с
1000 кбит/с
|
| Развязка потенц., CAN и с-ма |
да
|
Интерфейс EtherNet/IP
| Разв. пот. EtherNet и системы |
Да
|
Интерфейс Ethercat
| Тип разъема для инт. Ethercat |
RJ45
|
| Скор-ть пер. по прот. Ethercat |
100 Мбит/с
|
| Развязка пот. EtherCAT и с-мы |
Да
|
Экологические данные
| Климат. совмест. с |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1
EN 60068-2-78
EN 60068-2-14
|
| Стандарт темп. окр. среды |
EN 60068-2-14
|
| Окружающая температура |
0 - 40
°C |
| Стандарт температуры хранения |
EN 60068-2-1/-2
|
| Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-78
|
| Номинальный уровень влажности |
Отн. вл. 93% 40 °C
|
| Конденсация допустима? |
Не допускается
|
| Постоянная рабочая высота ASL |
2000 м
|
| ЭМС по стандарту... |
EN 61131-2
|
| Вибрация по стандарту... |
EN 60068-2-6
|
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 |
150 м/с²
|
| Тип охлаждения |
Встроенный вентилятор
|
| Эл. зазор и расст. утечки до |
EN 61131-2
|
| Категория перенапряжения |
II
|
| Степ. загряз., зазор и утечка |
2
|
| Стандарт типа защиты |
EN 60529
|
| Тип защиты, крепление |
|
| Тип защиты, корпус |
IP20
|
| Тип защиты клемм |
|
Потенциальное разделение
| Развязка потенциалов 1 между |
Энкодер и напряжение системы
|
| Тип развязки потенциалов 1 |
Основная изоляция
|
| Развязка потенциалов 2 между |
Ethernet и напряжение системы
|
| Тип развязки потенциалов 2 |
Основная изоляция
|
| Развязка потенциалов 3 между |
EtherCAT и напряжение системы
|
| Тип развязки потенциалов 3 |
Основная изоляция
|
| Развязка потенциалов 4 между |
П/П выход и напряжение системы
|
| Тип развязки потенциалов 4 |
Основная изоляция
|
| Развязка потенциалов 5 между |
Вход и напряжение системы
|
| Тип развязки потенциалов 5 |
Основная изоляция
|
| Развязка потенциалов 6 между |
CANopen и напряжение системы
|
| Тип развязки потенциалов 6 |
Основная изоляция
|
механические данные
| Монтажное положение |
вертикальное
|
| Материал корпуса |
Горячеоцинкованный металл
|
| Материал корпуса лиц. панели |
Горячеоцинкованный металл
|
| Материал верхней части кожуха |
Полиэфирная пленка
|
| Тип клеммы |
вставной
|
| Размер по высоте |
270.6
mm |
| Размер по ширине |
60
mm |
| Размер по глубине |
183
mm |
| Вес нетто |
1360
g |
| Вес брутто |
2260
g |
Данные по окружающей среде
| Соответствие требованиям REACh |
по мере того, как одно SVHC ве
|
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Коммерческие данные
| Версия ECLASS |
ECLASS-13
|
| Эталонная функция ECLASS |
27242090
|
| Версия ETIM |
ETIM-9.0
|
| Эталонная группа ETIM |
EG000024
|
| Эталонная функция ETIM |
EC002584
|
| UNSPSC 25 |
39122331
|
| GTIN |
4046548084825
|
| Объем |
0
dm3 |
| Harmonized System Code |
85371091
|
| Тип номера таможенного тарифа |
TARIC
|
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Количество на единицу упаковки |
1
|