{"id":"680081","name":"PMCprimo MC.C/16DIDO/3","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980QR"]}
Imagem similar
PMCprimo MC.C/16DIDO/3
Número do produto: 680081
GTIN: 4046548084825
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT,
CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU
1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs;
Software option: dynamic curve calculation.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be availa...
Mais
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Artigo descontinuado
A pedido
Disponível em breve
Disponível no estoque
A pedido
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT,
CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU
1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs;
Software option: dynamic curve calculation.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U1 |
Alimentação
|
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
V |
| Tipo de tensão alimentação U1 |
CC
|
CPU
| Memória para aplicativos |
256 MB
|
| Velocidade do processador |
1,3 GHz
|
| RAM |
512 MB
|
Codificador absoluto de entrada
| Nº entradas encoder absoluto |
3
|
| Conexão (encoder absoluto) |
Minicon. encaixe IO, 8 polos
|
| Tensão de alimentação para ABS |
10 ... 30 VCC
|
| Saída do relógio de sinal ABS |
Sinal diferencial (RS-422)
|
| Entrada dos dados de sinal ABS |
Sinal diferencial (RS-422)
|
| Sep. poten. absoluto e sistema |
sim
|
Codificador incremental de entrada
| N° entradas de codificador inc |
2 - 3
|
| Conexão (codific. incremental) |
Minicon. encaixe IO, 8 polos
|
| Tensão de alim. para increm. |
10 ... 30 VCC
4,75 ... 5,25 VCC
|
| Pos.de fase dif.sin. Cod.incr. |
90° ±30°
|
Emulação de encoder
| Emul. máx. codificador jitter |
1.000 incr./s
|
Entradas
| Número de entradas |
16
|
| Nível de sinal na entrada em 0 |
-3 a +5 V CC
|
| Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 |
24 V DC
|
| Isolamento pot. entrada |
sim
|
Saídas de semicondutores
| Tolerância ext. Tens. Semic.CC |
-15 %/+20 %
|
| Sep.pot. Saída do semicondutor |
sim
|
| Saída semic. à prova c. circ. |
sim
|
| Cargas permitidas 1 polo Saída |
ohmico
indutivo
capacitivo
|
Interface PROFIBUS-DP
| Tipo Profibus |
Escravo
|
| End. final estação PROFIBUS |
0... 126 d
|
| Ajuste End.de estação PROFIBUS |
Software
|
| Tipo conect. interf. Profibus |
Conector encaixe subD, 9 polos
|
| Nome do protocolo PROFIBUS |
DPV0
|
| Modos operacionais PROFIBUS |
AutoBaud
|
| Nome do arq. descrição Profib |
Pilz0DCC.gsd
|
| Ident. fabricante PROFIBUS |
0DCCh
|
Interface Ethernet
| Ajuste fáb. ender. IP Ethernet |
192.168.0.11
|
| Tipo conect. interf. ETHERCAT |
RJ45
|
| Taxa de transmissão Ethercat |
1 kBit/s
|
| Número interfaces Ethernet |
1
|
Interface CANopen
| Número de interfaces CANopen |
3
4
|
| Tipo de CANopen |
Mestre
Escravo
|
| Tempo de ciclo Canopen |
1 ms, 2 ms, 4 ms
|
| Tempos de transmissão Canopen |
500 kBit/s
250 kBit/s
1000 kBit/s
|
| Isolamento pot. CAN e sistema |
sim
|
Interface EtherNet/IP
| Descon. pot. EtherNet e sist. |
sim
|
Interface Ethercat
| Tipo conect. interf. Ethercat |
RJ45
|
| Taxa de transmissão Ethercat |
100 MBit/s
|
| Descon. pot. EtherCAT e sist. |
sim
|
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1
EN 60068-2-78
EN 60068-2-14
|
| Norma da temp. ambiente |
EN 60068-2-14
|
| Temperatura ambiente |
0 - 40
°C |
| Norma temp. de armazenamento |
EN 60068-2-1/-2
|
| Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-78
|
| Descrição da carga de umidade |
UR de 93% a 40 °C
|
| Condensação admissível? |
inadmissível
|
| Alt. op. adm. acima nível mar |
2000 m
|
| EMV conforme norma... |
EN 61131-2
|
| Oscilações conforme norma... |
EN 60068-2-6
|
| Acel. choque conf. norma 1 |
150 m/s²
|
| Tipo de refrigeração |
ventilador montado
|
| Dist. dielétrica e de fuga cf. |
EN 61131-2
|
| Categoria de sobretensão |
II
|
| Grau de poluição dielétr. fuga |
2
|
| Norma do tipo de proteção |
EN 60529
|
| Rodzaj ochrony miejsca montażu |
|
| Tipo de proteção caixa |
IP20
|
| Tipo de proteção bornes |
|
Potencial de separação
| Separação de potencial 1 entre |
Codific.rot. e tens.do sistema
|
| Tipo da separ. de potencial 1 |
Isolamento básico
|
| Separação de potencial 2 entre |
Ethernet e tensão do sistema
|
| Tipo da separ. de potencial 2 |
Isolamento básico
|
| Separação de potencial 3 entre |
EtherCAT e tensão do sistema
|
| Tipo da separ. de potencial 3 |
Isolamento básico
|
| Separação de potencial 4 entre |
Saída HL e tensão do sistema
|
| Tipo da separ. de potencial 4 |
Isolamento básico
|
| Separação de potencial 5 entre |
Entrada e tensão do sistema
|
| Tipo da separ. de potencial 5 |
Isolamento básico
|
| Separação de potencial 6 entre |
CANopen e tensão do sistema
|
| Tipo da separ. de potencial 6 |
Isolamento básico
|
Dados mecânicos
| Posição de montagem |
vertical
|
| Material da caixa |
Chapa galvanizada
|
| Placa front. material da caixa |
Chapa galvanizada
|
| Material caixa peça superior |
Filme de poliéster
|
| Tipo do terminal |
encaixável
|
| Dimensão altura |
270.6
mm |
| Dimensão de profundidade |
183
mm |
| Dimensão de profundidade |
60
mm |
| Peso líquido |
1360
g |
| Peso bruto |
2260
g |
Ambiente
| Conformidade REACh |
ao menos uma substância SVHC
|
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Dados comerciais
| Versão ECLASS |
ECLASS-13
|
| Função de referência ECLASS |
27242090
|
| Versão ETIM |
ETIM-9.0
|
| Grupo de referência ETIM |
EG000024
|
| Função de referência ETIM |
EC002584
|
| UNSPSC 25 |
39122331
|
| GTIN |
4046548084825
|
| Volume |
0
dm3 |
| Harmonized System Code |
85371091
|
| Type of tariff number |
TARIC
|
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Número por unidade de embalage |
1
|