Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"680190","name":"PMCprimo C2.1/C/C/2","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980EA"]}
Produkten kan variera
PMCprimo C2.1/C/C/2
Artikelnummer: 680190
GTIN: 4046548104400
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3
GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: none
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or su...
Mer
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Utgående artikel
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: none Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA |
| Användningsområde | Standard |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U1 | Supply |
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Tillåtna laster |
resistiv
induktiv kapacitiv |
CPU
| Minne för tillämpningar | 512 MB |
| Processortakt | 1,3 GHz |
| Arbetsminne | 512 MB |
Ingående absolut kodare
| Antal ingångar absolutv.givare | 1 |
| Anslutn. (absolutvärdesgivare) | Mini-IO-hylskontakt, 8-polig |
| Matningsspänning för ABS | 10– 30 VDC |
| Signal klockutgång ABS | Differenssignal (RS-422) |
| Signal dataingång ABS | Differenssignal (RS-422) |
| Pot.avskiljn. absolut & system | ja |
Ingångsinkrementell kodare
| Antal inkrementalgivaringångar | 1 |
| Anslutning (inkrementalgivare) | Mini-IO-hylskontakt, 8-polig |
| Matningsspänning för inkrem |
10– 30 VDC
4,75– 5,25 VDC |
| Fasläge diff.sign. Inkr.giv | 90° ±30° |
Ingångar
| Antal ingångar | 8 |
| Signalnivå vid ingång vid 0 | -3–+5 V DC |
| U ingång enl. EN 61131-2 typ1 | 24 V DC |
| Potentialavskiljning ingång | ja |
Halvledarutgångar
| Tolerans ext. spänn. DC halvl. | -15 %/+20 % |
| Potentialavsk. Halvl.utgång | ja |
| HL-A kortsl.säker | ja |
PROFIBUS-DP-gränssnitt
| Profibus-typ | Slave |
| tillåt.PROFIBUS-stat.adresser | 0– 126d |
| Inställ. PROFIBUS-stationsad | Programvara |
| Kontakttyp Profibus-gränssn. | RJ45 |
| Namn PROFIBUS-protokoll | DPV0 |
| Driftsätt PROFIBUS | AutoBaud |
| Namn beskrivningsfil profib | Pilz0DCC.gsd |
| Tillverkar-id PROFIBUS | 0DCCh |
Ethernet-gränssnitt
| Ethernet IP-adr. fabriksinst. | 192.168.0.11 |
| Kontakttyp ETHERNET-gränssn. | RJ45 |
| Ethercat överföringshastighet | 1 Gbit/s |
| Antal Ethernet anslutningar | 1 |
CANopen-gränssnitt
| Antal CANopen anslutningar |
1
2 |
| CANopen-typ |
Master
Slave |
| Canopen-cykeltid | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| Canopen-överföringstider |
500 kBit/s
250 kBit/s 1 000 kBit/s |
| Pot.isolering CAN och system | ja |
EtherNet/IP-gränssnitt
| Pot.avskiljn. EtherNet & sys. | ja |
Ethercat-gränssnitt
| Kontakttyp Ethercat-gränssn. | RJ45 |
| Ethercat överföringshastighet | 100 Mbit/s |
| Pot.avskiljn. EtherCAT & syst | ja |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | 0 - 40 °C |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 150 m/s² |
| Kylningstyp | inbyggd fläkt |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 (not evaluated by UL) |
| Skyddsklass plintar |
Potentiell separation
| Potentialavskiljning 1 mellan | Rotationsencoder och systemsp. |
| Typ av potentialavskiljning 1 | Basisolering |
| Potentialavskiljning 2 mellan | Ethernet och systemspänning |
| Typ av potentialavskiljning 2 | Basisolering |
| Potentialavskiljning 3 mellan | EtherCAT och systemspänning |
| Typ av potentialavskiljning 3 | Basisolering |
| Potentialavskiljning 6 mellan | CANopen och systemspänning |
| Typ av potentialavskiljning 6 | Basisolering |
Mekaniska data
| Monteringsläge | godtycklig |
| Kåpmaterial främre platta | Stål 1.4016 |
| Kåpmaterial överdel | Polyesterfolie |
| Plinttyp | löstagbar |
| Mått höjd | 199 mm |
| Mått bredd | 30 mm |
| Mått djup | 99 mm |
| Nettovikt | 516 g |
| Bruttovikt | 616 g |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242090 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548104400 |
| Volym | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |