Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"680190","name":"PMCprimo C2.1/C/C/2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980EA"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMCprimo C2.1/C/C/2
Productnummer: 680190
GTIN: 4046548104400
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3
GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: none
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or su...
Meer
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Uitloop artikel
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: none Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA |
| Toepassingsgebied | Standaard |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U1 | Supply |
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Toegestane belastingen |
ohms
inductief capacitief |
CPU
| Geheugen voor toepassingen | 512 MB |
| Klokcyclus van de processor | 1,3 GHz |
| Werkgeheugen | 512 MB |
Ingang absolute encoder
| Aantal ingangen absolute opn. | 1 |
| Aansluiting (absolute opnemer) | Mini-IO-conn. (female), 8-pol. |
| Voedingsspanning voor ABS | 10 ... 30 VDC |
| Signaal klokuitgang ABS | Verschilsignaal (RS-422) |
| Signaal gegevensingang ABS | Verschilsignaal (RS-422) |
| Pot.scheiding absoluut & syst. | ja |
Ingang incrementele encoder
| Aantal encoderingangen | 1 |
| Aansluiting (incrementele opn) | Mini-IO-conn. (female), 8-pol. |
| Voedingssp. voor incr. opnemer |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
| Fasepos. versch.sign. inc. opn | 90° ±30° |
Ingangen
| Aantal ingangen | 8 |
| Signaalniveau op ingang bij 0 | -3 - +5 V DC |
| U ingang vlg. EN 61131-2 type1 | 24 V DC |
| Potentiaalscheiding ingang | ja |
Halfgeleideruitgangen
| Toler. ext. spann. DC halfgel. | -15%/+20% |
| Pot.scheiding halfgel.uitg. | ja |
| HGU kortsluitvast | ja |
PROFIBUS-DP interface
| Profibus-type | Slave |
| Toegest PROFIBUS-stat.adressen | 0 ... 126d |
| Instel. PROFIBUS-stationsadres | Software |
| Connectortype Profibus-interf. | RJ45 |
| Naam PROFIBUS-protocol | DPV0 |
| Bedrijfsmodi PROFIBUS | AutoBaud |
| Naam beschrijvingsbest. profib | Pilz0DCC.gsd |
| Fabrikant-ID PROFIBUS | 0DCCh |
Ethernet-interface
| Ethernet IP-adres fabr.instel. | 192.168.0.11 |
| Connectortype ETHERNET-interf. | RJ45 |
| Ethernet overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
| Aantal Ethernet-poorten | 1 |
CANopen interface
| Aantal CANopen-poorten |
1
2 |
| CANopen type |
Master
Slave |
| Canopen cyclustijd | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| Canopen overdrachtstijden |
500 kbit/s
250 kbit/s 1000 kbit/s |
| Pot.scheiding CAN en systeem | ja |
EtherNet/IP-interface
| Pot.scheid. EtherNet & systeem | ja |
Ethercat interface
| Connectortype Ethercat-interf. | RJ45 |
| Ethercat overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| Pot.scheiding EtherCat & syst. | ja |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | 0 - 40 °C |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 150 m/s² |
| Type koeling | ingebouwde ventilator |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 (not evaluated by UL) |
| Beschermingsgraad klemmen |
Potentiële scheiding
| Potentiaalscheiding 1 tussen | Encoder en systeemspanning |
| Soort potentiaalscheiding 1 | Basisisolatie |
| Potentiaalscheiding 2 tussen | Ethernet en systeemspanning |
| Soort potentiaalscheiding 2 | Basisisolatie |
| Potentiaalscheiding 3 tussen | EtherCAT en systeemspanning |
| Soort potentiaalscheiding 3 | Basisisolatie |
| Potentiaalscheiding 6 tussen | CANopen en systeemspanning |
| Soort potentiaalscheiding 6 | Basisisolatie |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | Staal 1.4016 |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | Polyesterfolie |
| Klemsoort | steekbaar |
| Afmeting hoogte | 199 mm |
| Afmeting breedte | 30 mm |
| Afmeting diepte | 99 mm |
| Nettogewicht | 516 g |
| Brutogewicht | 616 g |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242090 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548104400 |
| Volume | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |