text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMCprimo C2.1/C/C/2

제품 번호: 680190
GTIN: 4046548104400
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: none Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or su...  추가 정보

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.

단계적 폐지 조항


motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: none Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

승인 CE  
UKCA  
어플리케이션 범위 규격  
 
U1의 용도 전원  
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
허용되는 부하 저항성  
유도성  
용량성  
어플리케이션용 메모리 512 MB  
프로세서 클록 속도 1.3GHz  
RAM 512 MB  
절대형 엔코더 입력 수 1  
연결(절대형 엔코더) Mini-IO 암 커넥터, 8핀  
ABS용 공급 전압 10 ... 30VDC  
ABS 출력 클럭 신호 차분 신호(RS 422)  
ABS 데이터 입력 신호 차분 신호(RS 422)  
절대형 엔코더와 시스템 간 전위 분리 예  
증분형 엔코더 입력 단자의 개수 1  
연결 (인크리멘탈 엔코더) 8-핀 Mini-IO 암 커넥터  
증분 엔코더용 공급 전압 10 ... 30VDC  
4.75 ... 5.25VDC  
증분 엔코더 차분 신호 상 위치 90° ±30°  
입력 단자의 개수 8  
0의 입력 신호 레벨 -3 ~ +5 VDC  
EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 24 V DC  
입력 전위 절연 예  
외부 전압 공차 DC 반도체 -15 %/+20 %  
반도체 출력 전위 절연 예  
반도체 출력 단락 방지 예  
Profibus 유형 슬레이브  
허용 PROFIBUS 스테이션 주소 0 ... 126d  
PROFIBUS 스테이션 주소 설정 소프트웨어  
기기의 Profibus 커넥터 유형 RJ45  
PROFIBUS 프로토콜 이름 DPV0  
PROFIBUS 작동 모드 AutoBaud  
PROFIBUS 설명 파일 이름 Pilz0DCC.gsd  
PROFIBUS 제조사 ID 0DCCh  
이더넷 IP 주소 기본 설정 192.168.0.11  
이더넷 인터페이스 커넥터 유형 RJ45  
이더넷 전송률 1 Gbit/s  
이더넷 인터페이스의 개수 1  
CANopen 인터페이스의 개수 1  
2  
CANopen 유형 마스터  
슬레이브  
Canopen 싸이클 시간 1 ms, 2 ms, 4 ms  
Canopen 전송 시간 500 kBit/s  
250 kBit/s  
1000 kBit/s  
CAN 및 시스템 간 전위 절연 예  
반도체 출력 전위 절연 예  
Ethercat 인터페이스 커넥터 유형 RJ45  
Ethercat 전송률 100 MBit/s  
EtherCAT 및 시스템 전위 절연 예  
기후 적합성 EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 0 - 40  °C
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 61131-2  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 150m/s²  
냉각 유형 빌트인 팬  
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20 (not evaluated by UL)  
단자 보호 유형
전위 절연 1 사이 로터리 엔코더 및 시스템 전압  
전위 절연 유형 1 기본 절연  
전위 절연 2 사이 이더넷 및 시스템 전압  
전위 절연 유형 2 기본 절연  
전위 절연 3 사이 EtherCAT 및 시스템 전압  
전위 절연 유형 3 기본 절연  
전위 절연 6 사이 CANopen 및 시스템 전압  
전위 절연 유형 6 기본 절연  
장착 위치 모두  
전면 플레이트 하우징 소재 철강 1.4016  
하우징 소재 상부 파트 폴리에스테르 필름  
터미널 스타일 플러그인  
높이 직경 199  mm
폭 치수 30  mm
깊이 치수 99  mm
순중량 516  g
총중량 616  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242090  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548104400  
용량 1.784  dm3
Harmonized System Code 85371091  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1