text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMCprimo C2.1/C/C/2

Numero dell'articolo: 680190
GTIN: 4046548104400
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: none Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or su...  Altri

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.

Articolo in corso di dismissione


motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: none Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Omologazione CE  
UKCA  
Campo di applicazione Standard  
 
Scopo di U1 Supply  
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Carichi ammessi Ohmico  
Induttivo  
Capacitivo  
Volume di archiviazione 512 MB  
Velocità del processore 1,3 GHz  
RAM 512 MB  
N. ingressi encoder assoluto 1  
Connection (absolute encoder) Mini-IO female connect., 8-pin  
Tensione alimentazione per ABS 10 ... 30 VDC  
Segnale orologio uscita ABS Segnale differenziale (RS-422)  
Segnale ingresso dati ABS Segnale differenziale (RS-422)  
Isolam. elettr. ABS & Sistema Sì  
Numero di ingressi encoder inc 1  
Colleg. (encoder incrementale) Connett. femm. Mini-IO, 8 poli  
Tens. alim. per encoder incr. 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Fase segnali diff. enc. incr. 90° ±30°  
Numero di ingressi 8  
Liv. segn. su ingr. per 0 -3 - +5 V DC  
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 24 V DC  
Isolam. elettrico ingresso Sì  
Toll. tens. est. DC semicond. -15%/+20%  
Isolamento elettr. usc. SC Sì  
Uscita SC protezione CC Sì  
Tipo di Profibus Slave  
Indir. staz.PROFIBUS ammessi 0 ... 126d  
Impost. indir.stazionePROFIBUS Software  
Tp.connett.interf.Profibus RJ45  
Nome protocollo PROFIBUS DPV0  
Modalità operative PROFIBUS AutoBaud  
Nome file descrittivo profib Pilz0DCC.gsd  
ID produttore PROFIBUS 0DCCh  
Imp. fabbrica ind.IP EtherNet 192.168.0.11  
Tipo connett. interf. ETHERNET RJ45  
Velocità trasm. Ethernet 1 Gbit/s  
N. interfacce Ethernet 1  
N. interfacce CANopen 1  
2  
Tipo CANopen Master  
Slave  
Tempo di ciclo CANopen 1 ms, 2 ms, 4 ms  
Tempi di trasmissione CANopen 500 kBit/s  
250 kBit/s  
1000 kBit/s  
Isol.elettrico CAN e sistema Sì  
Isol. elet. EtherNet e sistema Sì  
Tipo connett. interf. EtherCAT RJ45  
Velocità trasm. Ethercat 100 MBit/s  
Isol.elett. EtherCAT e sistema Sì  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 40  °C
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61131-2  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 150 m/s²  
Tipo di raffreddamento Ventilatore integrato  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20 (not evaluated by UL)  
Tipo di protezione morsetti
Isolamento elettrico 1 tra Encoder rot. e tens. sistema  
Tipo isolamento elettrico 1 Isolamento base  
Isolamento elettrico 2 tra Ethernet e tensione sistema  
Tipo isolamento elettrico 2 Isolamento base  
Isolamento elettrico 3 tra EtherCAT e tensione sistema  
Tipo isolamento elettrico 3 Isolamento base  
Isolamento elettrico 6 tra CANopen e tensione sistema  
Tipo isolamento elettrico 6 Isolamento base  
Posizione di montaggio A scelta  
Mater. custodia piastra front. Acciaio 1.4016  
Mater. custodia Parte super. Pellicola di poliestere  
Tipo di morsetto Estraibile  
Altezza 199  mm
Larghezza 30  mm
Profondità 99  mm
Peso netto 516  g
Peso lordo 616  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242090  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548104400  
Volume 1.784  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1