閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"680190","name":"PMCprimo C2.1/C/C/2","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980EA"]}
実際の製品は異なる場合があります
PMCprimo C2.1/C/C/2
製品コード: 680190
GTIN: 4046548104400
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3
GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: none
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or su...
さらに表示
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
生産終了品
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: none Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA |
| アプリケーション範囲 | 一般 |
技術データ
電気データ
| U1の目的 | 電源 |
| 供給電圧 (V) | 24 V |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| 許容負荷 |
抵抗式
誘導 容量 |
CPU
| アプリケーション用メモリ容量 | 512 MB |
| プロセッサのクロック速度 | 1.3 GHz |
| RAM | 512 MB |
入力絶対値エンコーダ
| 絶対値エンコーダ入力点数 | 1 |
| 接続(絶対値エンコーダ) | Mini-IO(メス)コネクタ、8ピン |
| 絶対値エンコーダ用供給電圧 | 10~30 VDC |
| 信号クロック出力ABS | 差動信号 (RS 422) |
| 信号データ入力ABS | 差動信号 (RS 422) |
| 絶対およびシステム電位分離 | 可 |
入力インクリメンタルエンコーダ
| インクリメンタルエンコーダの入力点数 | 1 |
| 接続 (インクリメンタルエンコーダ) | 8ピンMini-IO (メス) コネクタ |
| エンコーダ用供給電圧 |
10~30 VDC
4.75~5.25 VDC |
| エンコーダ差動信号の位相位置 | 90°±30° |
入力
| 入力点数 | 8 |
| 入力の“0”信号レベル | -3 - +5 VDC |
| EN 61131-2 タイプ1適合の入力 | 24 V DC |
| デジタル入力電位分離の有無 | 可 |
半導体出力
| DC半導体外部電圧の許容電圧範囲 | -15 %/+20 % |
| 半導体出力の電位分離 | 可 |
| 半導体出力の短絡保護 | 可 |
PROFIBUS-DPインターフェース
| PROFIBUSタイプ | スレーブ |
| PROFIBUSステーションアドレス | 0~126d |
| PROFIBUSステーションアド設定 | ソフトウェア |
| Profibusのコネクタタイプ | RJ45 |
| PROFIBUSのプロトコル名 | DPV0 |
| PROFIBUSの動作モード | AutoBaud |
| PROFIBUSの設定ファイル名 | Pilz0DCC.gsd |
| PROFIBUSのメーカID | 0DCCh |
イーサネット・インターフェース
| Ethernet IPアドレス出荷時設定 | 192.168.0.11 |
| Ethernet接続タイプ | RJ45 |
| Ethernet通信速度 | 1 Gbit/s |
| イーサネットインタフェース数 | 1 |
CANopenインターフェース
| CANopenインタフェース数 |
1
2 |
| CANopenタイプ |
マスタ
スレーブ |
| CANopenサイクル時間 | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| CANopen通信時間 |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
| CAN・システム間の電位分離 | はい |
EtherNet/IPインターフェース
| 半導体出力Ethernet・システム | 可 |
Ethercatインターフェース
| Ethercat接続タイプ | RJ45 |
| EtherCAT通信速度 | 100 MBit/s |
| EtherCAT・システム電位分離 | 可 |
環境データ
| 周囲環境条件... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | 0 - 40 °C |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 150 m/s² |
| 冷却タイプ | 内蔵ファン |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 (not evaluated by UL) |
| 端子の保護構造 |
分離の可能性
| 回路1の電位分離 | ロータリエンコーダシステム電圧 |
| 電位分離1のタイプ | 基礎絶縁 |
| 回路2の電位分離 | Ethernetおよびシステム電圧 |
| 電位分離2のタイプ | 基礎絶縁 |
| 回路3の電位分離 | EtherCATおよびシステム電圧 |
| 電位分離3のタイプ | 基礎絶縁 |
| 回路6の電位分離 | CANopenおよびシステム電圧 |
| 電位分離6のタイプ | 基礎絶縁 |
機械的データ
| 取り付け位置 | 任意 |
| 前面パネル素材 | スチール1.4016 |
| ハウジング素材 (上部) | ポリエステルフィルム |
| 端子スタイル | プラグイン |
| 高さ | 199 mm |
| 幅 | 30 mm |
| 奥行き | 99 mm |
| 実量 | 516 g |
| 総重量 | 616 g |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242090 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548104400 |
| ボリューム | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |