Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8177360","name":"PMCcable M4/C2B6/LXX/4Q0/S1","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable M4/C2B6/LXX/4Q0/S1
Artikelnummer: 8177360
GTIN:
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23
round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+
(2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors
PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length in accordance
with customer specifications;
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23 round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length in accordance with customer specifications;
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-20
80 |
Mekaniska data
| Kontakttyp 1 | 9-polig M23-hylskontakt DSL |
| Form på kontakttyp 1 | rak |
| Kontakttyp 2 | 6-polig kontaktanslutning PC5 |
| Kontakttyp 3 | 15-polig sub-D-stickkontakt |
| Form på kontakttyp 3 | rak |
| Kåpmaterial kontakt 3 | GD-Zn |
| Kontaktytor material 1 | Au |
| Kontaktytor material 2 | Sn |
| Kontaktytor material 3 | Au |
| Material skärmyta K1 | Sn |
| Färg på kabelns yttre mantel 1 | orange |
| Material för kabelmantel 1 | TPU |
| Dragkraft kabel 1 | ja |
| Böjradie (vid dragning) K1 | 5 x Ø |
| Max. ytterdiameter kabel K1 |
15.8
16.6 |
| Tvärsnitt dataledare K1 | (4 x 4,0+(2 x 1,00)+(2xAWG22)) |
| Avskärmning K1 | ja |
| Avskärmningstyp K1 | Mellantrådsnät |
| Nettovikt | 450 |
| Bruttovikt | 520 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27060311 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC001855 |