text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMCcable M4/C2B6/LXX/4Q0/S1

Artikelnummer: 8177360
GTIN: 
Hybrid-Kabel beidseitig konfektioniert: Stecker <> con.23 Rundstecker 9- polig speedtec; Aderzahl und Querschnitt (4x4,0+(2x1,0)+(2xAWG22)); geeignet für PMCprotego D.01-24 und den Motoren PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K mit HDSL-Geber; Länge nach Kundenvorgabe;

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Hybrid-Kabel beidseitig konfektioniert: Stecker <> con.23 Rundstecker 9- polig speedtec; Aderzahl und Querschnitt (4x4,0+(2x1,0)+(2xAWG22)); geeignet für PMCprotego D.01-24 und den Motoren PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K mit HDSL-Geber; Länge nach Kundenvorgabe;

 
Umgebungstemperatur -20  
80  
Steckertyp 1 9-pol. M23-Buchsenstecker DSL  
Form von Steckertyp 1 gerade  
Steckertyp 2 6-pol. Steckverbinder PC5  
Steckertyp 3 15-pol. Sub-D-Stiftstecker  
Form von Steckertyp 3 gerade  
Gehäusematerial Stecker 3 GD-Zn  
Kontaktoberflächen Material 1 Au  
Kontaktoberflächen Material 2 Sn  
Kontaktoberflächen Material 3 Au  
Material Schirmoberfläche K1 Sn  
Farbe des Kabelaußenmantel 1 orange  
Material des Kabelmantels 1 TPU  
Schleppfähigkeit des Kabels 1 ja  
Biegeradius (beim Verlegen) K1 5 x Ø  
Max. Außendurchmesser Kabel K1 15.8  
16.6  
Querschnitt Daten-Leiter K1 (4 x 4,0+(2 x 1,00)+(2xAWG22))  
Abschirmung K1 ja  
Art der Abschirmung K1 Drahtgeflecht  
Nettogewicht 450  
Bruttogewicht 520  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855