Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8177360","name":"PMCcable M4/C2B6/LXX/4Q0/S1","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable M4/C2B6/LXX/4Q0/S1
Número do produto: 8177360
GTIN:
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23
round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+
(2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors
PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length in accordance
with customer specifications;
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23 round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length in accordance with customer specifications;
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-20
80 |
Dados mecânicos
| Tipo do conector 1 | Conect. enc M23 DSL, 9 polos |
| Forma do tipo do conector 1 | reto |
| Tipo do conector 2 | Conector acoplável PC5 6 polos |
| Tipo do conector 3 | Conector pino sub D 15 pol. |
| Forma do tipo do conector 3 | reto |
| Conector 4 do material caixa | GD-Zn |
| Superfícies contato material 1 | Au |
| Superfícies contato material 2 | Sn |
| Superfícies contato material 3 | Au |
| Mat. superf. blind. K1 | Sn |
| Cor do revest. ext. do cabo 1 | laranja |
| Material revestimento cabo 1 | TPU |
| Capacidade de reboque cabo 1 | sim |
| Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 5 x Ø |
| Diâmetro externo máx. cabo K1 |
15.8
16.6 |
| Seção transv. cond. dados K1 | (4 x 4,0+(2 x 1,00)+(2xAWG22)) |
| Blindagem K1 | sim |
| Tipo de blindagem K1 | Tela de arame |
| Peso líquido | 450 |
| Peso bruto | 520 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27060311 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC001855 |