text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMCcable M4/C2B6/LXX/4Q0/S1

Numéro de l'article: 8177360
GTIN: 
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23 round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length in accordance with customer specifications;

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23 round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length in accordance with customer specifications;

 
Température d’utilisation -20  
80  
Type de connecteur 1 M23, connect femelle à 9br DSL  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Type de connecteur 2 Connecteur PC5 à 6 broches  
Type de connecteur 3 Connecteur mâle Sub-D15  
Forme du type de connecteur 3 Droit  
Matériau du boîtier connect. 3 GD-Zn  
Surf. contact matériel 1 Au  
Surf. contact matériel 2 Sn  
Surf. contact matériel 3 Au  
Matériau surface blindage K1 Sn  
Couleur gaine extérieure 1 orange  
Matériau de la gaine câble 1 TPU  
Capacité de traction câble 1 Oui  
Rayon de courbure (pose) K1 5 x Ø  
Diamètre extérieur max.câbleK1 15.8  
16.6  
Section câble de données K1 (4 x 4,0+(2 x 1,00)+(2xAWG22))  
Blindage K1 Oui  
Type de blindage K1 Tresse en fils  
Poids net 450  
Poids brut 520  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060311  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001855