text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMCcable M4/C2B6/LXX/4Q0/S1

Ürün numarası: 8177360
GTIN: 
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23 round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length in accordance with customer specifications;

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23 round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length in accordance with customer specifications;

 
Olarak çevre ısısı -20  
80  
Connector type 1 9-pin M23 female connector DSL  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Konnektör tipi 2 6 pimli takılabilir kon PC5  
Konnektör tipi 3 15 pimli D-Sub erkek konnektör  
Konnektör tipi 3 şekli düz  
Konektör 3 gövde malzemesi GD-Zn  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Au  
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 Sn  
Kontak yüzeyleri malzemesi 3 Au  
Malzeme koruma yüzeyi K1 Sn  
Renkli kablo yalıtımı 1 Turuncu  
Kablo yalıtım malzemesi 1 TPU  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 evet  
Bend radius (when laying) K1 5 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 15.8  
16.6  
Çapraz kesit veri kablosu K1 (4 x 4,0+(2 x 1,00)+(2xAWG22))  
Ekranlama K1 evet  
Type of shielding K1 Wire mesh  
Net agirlik 450  
Brüt ağırlık 520  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27060311  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC001855