text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

FB/F11/300SEC

Artikelnummer: 326711
GTIN: 4046548017717
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm, absolutskala, max. 300 s/10 KOHM, tidsinställning via vridknapp, skyddsklass IP66.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


 
Kondensation tillåten? otillåten  
Nettovikt 20  g
Bruttovikt 20  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27379106  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548017717  
Volym 0.672  dm3
Harmonized System Code 85333100  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr