Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"326711","name":"FB/F11/300SEC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
FB/F11/300SEC
Ürün numarası: 326711
GTIN: 4046548017717
Zamanlayıcı için uzaktan kontrolör, 22,5 mm için panele monte gövde,
mutlak ölçek, maks. 300 sn/10 kOhm, zaman ayarı döner düğme ile yapılır,
koruma tipi IP66.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27379106 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000019 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548017717 |
| Cilt | 0.672 dm3 |
| Harmonized System Code | 85333100 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |