text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

FB/F11/300SEC

Número de producto: 326711
GTIN: 4046548017717
Remote controller for timer, panel-mount housing for 22.5 mm, absolute scale, max. 300 s / 10 kOhm, time setting via rotary knob, protection type IP66.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


 
¿Condensación permitida? no permitido  
Peso neto 20  g
Peso bruto 20  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27379106  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548017717  
Volumen 0.672  dm3
Harmonized System Code 85333100  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr