Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"326711","name":"FB/F11/300SEC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Vastaava kuva
FB/F11/300SEC
Tuotenumero: 326711
GTIN: 4046548017717
Kaukosäädin aikareleelle, kytkinpaneelin asennuskotelo 22,5 mm:lle,
absoluuttinen asteikko, maks. 300 s / 10 kOHM, ajan asetuskiertonupilla,
suojausluokka IP66.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27379106 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548017717 |
| Volume | 0.672 dm3 |
| Harmonized System Code | 85333100 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |