text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSSu K F EI

Artikelnummer: 312433
GTIN: 4046548068993
PSSu, kompaktmodul, Failsafe, räknare, säker rörelseövervakning, 2 utgångar, Failsafe, 0,5 A, enpolig, positivt brytande,kortslutningssäker, överbelastningssäker, återgångsmatningsfri, 1 utgång, Standard, 0,5 A,enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker, 1 kombinerad in- och utgång CIOför kaskadkoppling, Standard, 1 ingång för encoder, Mini-IO-...  Mer

Enhet

Ditt pris

SEK6,093.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

PSSu, kompaktmodul, Failsafe, räknare, säker rörelseövervakning, 2 utgångar, Failsafe, 0,5 A, enpolig, positivt brytande,kortslutningssäker, överbelastningssäker, återgångsmatningsfri, 1 utgång, Standard, 0,5 A,enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker, 1 kombinerad in- och utgång CIOför kaskadkoppling, Standard, 1 ingång för encoder, Mini-IO-hylskontakt, 8-polig, 2 ingångar förberöringsfria givare.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Användningsområde Felsäker  
 
Syfte med U1 Module Supply  
Manöverspänning (V) 5  
5  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 1.1  
Syfte med U2 Periphery Supply  
Manöverspänning 2 (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U2 DC  
Tolerans för U2 -30 %/+25 %  
Syfte med U3
Typ av matningsspänning U3 DC  
Tolerans för U3 -30 %/+25 %  
prog.övervak.F utan hyst.NS 0,1 Hz - 5 kHz  
Antal inkrementalgivaringångar 1  
1  
Anslutning (inkrementalgivare) Mini-IO-hylskontakt, 8-polig  
Fasläge diff.sign. Inkr.giv 90° ±30°  
prog.övervak.F utan hyst.inkr 0,1 Hz–500 kHz  
Potentialavskiljn. HL-utgångar ja  
Potavskil. HL-utg till ing ja  
HL-A kortsl.säker ja  
Tillåtna laster 1pol. Utgång resistiv  
induktiv  
kapacitiv  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  
60  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 12015  
EN 61131-2  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 150 m/s²  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Reakti.tid gränsvärdesöverskr 1/4f_ist + 10 ms  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Anslutningsplint Kopplingslist  
Plinttyp löstagbar  
Mått höjd 128.9  
Mått bredd 56  
Mått djup 56  
Nettovikt 147  
Bruttovikt 160  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242604  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001599  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548068993  
Volym 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – obligatoriska

PSSu A Con Set1 C
PSSu A Con Set1 C 313114
PSSu, kontaktsats för kompaktmoduler, satsen består av 2 kontakter, 1-radig/5-polig och 1-radig/10-polig, fjäderkraftanslutning, SPRINGCON-serie.
SEK166.00

Tillbehör – tillval

MM A MINI-IO CAB99 1.5m
MM A MINI-IO CAB99 1.5m 772200
Adapterkabel för PNOZmulti 2 och PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.
SEK702.00
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
MM A MINI-IO CAB99 2.5m 772201
Adapterkabel för PNOZmulti 2 och PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.
SEK804.00
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
MM A MINI-IO CAB99 5.0m 772202
Adapterkabel för PNOZmulti 2 och PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.
SEK1,008.00
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Skärmad anslutningsbox PSEN msi b4, för anslutning av en inkrementalgivare till en beröringsfri givare, med/utan pull-motstånd, med extra manöverspänning för den beröringsfria givaren.
SEK921.00
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Universal Adapter, 9-polig Sub-D, för PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 varvtalsvakt och PSS rörelseövervakning.
SEK2,098.00
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Universal Adapter, 15-polig Sub-D, för PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 varvtalsvakt och PSS rörelseövervakning.
SEK2,403.00
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Universal Adapter, 25-polig Sub-D, för PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 varvtalsvakt och PSS rörelseövervakning.
SEK2,757.00