text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN op4H-bm-30-120

Artikelnummer: 630677
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Hand protection, Master, Blanking, Resolution 30mm, Protective hight 120cm

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-typ 4  
Sensorprincip optisk  
Skyddsfält, höjd 1176  
Upplösning skyddsklass Hand  
Manövreringsområde (m) 0.2  
15  
 
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Antal OSSD-utgångar 2  
Omgivningstemperatur -10  
55  
Skyddsklass hus IP65  
Reaktionstid 35  
35  
Mått höjd 1285  
Mått bredd 35  
Mått djup 40  
Nettovikt 3700  
Bruttovikt 4700