text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN op4H-bm-30-120

Kód materiálu: 630677
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Hand protection, Master, Blanking, Resolution 30mm, Protective hight 120cm

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Typ BWS 4  
Princip snímače opticky  
Výška ochranného pole 1176  
Rozlišení druhu ochrany Ruka  
Provozní rozsah (m) 0.2  
15  
 
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Počet OSSD výstupů 2  
Okolní teplota -10  
55  
Typ krytí, pouzdro IP65  
Reakční doba 35  
35  
Rozměr výška 1285  
Rozměr šířka 35  
Rozměr hloubka 40  
Čistá váha 3700  
Celková hmotnost 4700