text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN op4H-bm-30-120

Ürün numarası: 630677
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Hand protection, Master, Blanking, Resolution 30mm, Protective hight 120cm

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
ESPE tipi 4  
Sensor principle optical  
Korunan alanın yüksekliği 1176  
Çözünürlük koruma türü El  
Çalışma aralığı (m) 0.2  
15  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
OSSD cikislarin sayisi 2  
Olarak çevre ısısı -10  
55  
Koruma tip, muhafaza IP65  
Tepki süresi 35  
35  
Yükseklik boyutu 1285  
Genislik boyutu 35  
Derinlik boyutu 40  
Net agirlik 3700  
Brüt ağırlık 4700