text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN op4H-bm-30-120

Produktnummer: 630677
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Hand protection, Master, Blanking, Resolution 30mm, Protective hight 120cm

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-type 4  
Sensorprincip optisk  
Højde på beskyttelsesområde 1176  
Opløsning kapslingsklasse Hånd  
Driftsområde (m) 0.2  
15  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Antal OSSD-udgange 2  
Omgivelsestemperatur -10  
55  
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
Reaktionstid 35  
35  
Mål, højde 1285  
Mål, bredde 35  
Mål, dybde 40  
Nettovægt 3700  
Bruttovægt 4700