text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN op4H-bm-30-120

Tuotenumero: 630677
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Hand protection, Master, Blanking, Resolution 30mm, Protective hight 120cm

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-tyyppi 4  
Anturiperiaate optinen  
Turva-alueen korkeus 1176  
Erotuskyky suojaustapa Käsi  
Kantavuus (m) 0.2  
15  
 
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Ympäristön lämpötila -10  
55  
Suojaustapa kotelo IP65  
Vasteaika 35  
35  
Mitta korkeus 1285  
Leveysmitta 35  
Syvyysmitta 40  
Nettopaino 3700  
Bruttopaino 4700