text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN op4H-b-30-060

Artikelnummer: 630633
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Hand protection, blanking, Resolution 30mm, Protective hight 60cm

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-typ 4  
Sensorprincip optisk  
Skyddsfält, höjd 588  
Upplösning skyddsklass Hand  
Manövreringsområde (m) 0.2  
15  
 
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Antal OSSD-utgångar 2  
Omgivningstemperatur -10  
55  
Skyddsklass hus IP65  
Reaktionstid 25  
25  
Mått höjd 697  
Mått bredd 35  
Mått djup 40  
Nettovikt 2192  
Bruttovikt 3192