text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN op4H-b-30-060

Numéro de l'article: 630633
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Hand protection, blanking, Resolution 30mm, Protective hight 60cm

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Type d’EPES 4  
Principe du capteur Optique  
Hauteur de protection 588  
Résolution indice protection Main  
Portée (m) 0.2  
15  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Nombre de sorties OSSD 2  
Température d’utilisation -10  
55  
Indice de protection de boîtie IP65  
Temps d'appel 25  
25  
Dimensions hauteur 697  
Dimension largeur 35  
Dimension profondeur 40  
Poids net 2192  
Poids brut 3192