text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN op4H-b-30-060

Numero dell'articolo: 630633
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Hand protection, blanking, Resolution 30mm, Protective hight 60cm

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Omologazione CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Tipo ESPE 4  
Principio sensore Ottico  
Altezza del campo protettivo 588  
Risoluz. grado di protezione Mano  
Portata (m) 0.2  
15  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Numero di uscite OSSD 2  
Temperatura ambiente -10  
55  
Grado di protez. custodia IP65  
Tempo di risposta 25  
25  
Altezza 697  
Larghezza 35  
Profondità 40  
Peso netto 2192  
Peso lordo 3192