Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"630633","name":"PSEN op4H-b-30-060","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
PSEN op4H-b-30-060
Tuotenumero: 630633
GTIN:
Safety lightgrid, Type 4,
Hand protection,
blanking,
Resolution 30mm,
Protective hight 60cm
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| BWS-tyyppi | 4 |
| Anturiperiaate | optinen |
| Turva-alueen korkeus | 588 |
| Erotuskyky suojaustapa | Käsi |
| Kantavuus (m) |
0.2
15 |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Puolijohdelähdöt
| OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
-10
55 |
| Suojaustapa kotelo | IP65 |
Times
| Vasteaika |
25
25 |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 697 |
| Leveysmitta | 35 |
| Syvyysmitta | 40 |
| Nettopaino | 2192 |
| Bruttopaino | 3192 |