text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMCcable M4/C1B7/010/4Q0/S1

Artikelnummer: 8177332
GTIN: 4046548092035
Hybrid cable assembled on both sides: Crimp connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length 10m;

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Hybrid cable assembled on both sides: Crimp connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length 10m;

 
Omgivningstemperatur -20  
80  
Kontakttyp 1 11-polig M40-hylskontakt DSL  
Form på kontakttyp 1 rak  
Kontakttyp 2 Ändhylsa  
Kontakttyp 3 15-polig sub-D-stickkontakt  
Form på kontakttyp 3 rak  
Kåpmaterial kontakt 3 GD-Zn  
Kontaktytor material 1 Au  
Kontaktytor material 2 Sn  
Kontaktytor material 3 Au  
Kabellängd 10  
Material skärmyta K1 Sn  
Färg på kabelns yttre mantel 1 orange  
Material för kabelmantel 1 TPU  
Dragkraft kabel 1 ja  
Böjradie (vid dragning) K1 5 x Ø  
Max. ytterdiameter kabel K1 15.8  
16.6  
Tvärsnitt dataledare K1 (4 x 4,0+(2 x 1,00)+(2xAWG22))  
Avskärmning K1 ja  
Avskärmningstyp K1 Mellantrådsnät  
Nettovikt 4770  
Bruttovikt 5480  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27060311  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548092035  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr