Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8177332","name":"PMCcable M4/C1B7/010/4Q0/S1","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable M4/C1B7/010/4Q0/S1
Numéro de l'article: 8177332
GTIN: 4046548092035
Hybrid cable assembled on both sides: Crimp connectors <> con.40
round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+
(2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors
PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length 10m;
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Hybrid cable assembled on both sides: Crimp connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length 10m;
Données techniques
Environmental data
| Température d’utilisation |
-20
80 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | M40 connect femelle à 11br DSL |
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Type de connecteur 2 | Embout |
| Type de connecteur 3 | Connecteur mâle Sub-D15 |
| Forme du type de connecteur 3 | Droit |
| Matériau du boîtier connect. 3 | GD-Zn |
| Surf. contact matériel 1 | Au |
| Surf. contact matériel 2 | Sn |
| Surf. contact matériel 3 | Au |
| Longueur du câble | 10 |
| Matériau surface blindage K1 | Sn |
| Couleur gaine extérieure 1 | orange |
| Matériau de la gaine câble 1 | TPU |
| Capacité de traction câble 1 | Oui |
| Rayon de courbure (pose) K1 | 5 x Ø |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
15.8
16.6 |
| Section câble de données K1 | (4 x 4,0+(2 x 1,00)+(2xAWG22)) |
| Blindage K1 | Oui |
| Type de blindage K1 | Tresse en fils |
| Poids net | 4770 |
| Poids brut | 5480 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27060311 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548092035 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |