text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMCcable M4/C1B7/010/4Q0/S1

Número do produto: 8177332
GTIN: 4046548092035
Hybrid cable assembled on both sides: Crimp connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length 10m;

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Hybrid cable assembled on both sides: Crimp connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length 10m;

 
Temperatura ambiente -20  
80  
Tipo do conector 1 Conect. enc. M40 DSL 11 polos  
Forma do tipo do conector 1 reto  
Tipo do conector 2 Ponteiras  
Tipo do conector 3 Conector pino sub D 15 pol.  
Forma do tipo do conector 3 reto  
Conector 4 do material caixa GD-Zn  
Superfícies contato material 1 Au  
Superfícies contato material 2 Sn  
Superfícies contato material 3 Au  
Comprimento do cabo 10  
Mat. superf. blind. K1 Sn  
Cor do revest. ext. do cabo 1 laranja  
Material revestimento cabo 1 TPU  
Capacidade de reboque cabo 1 sim  
Raio curvatura (ao desloc.) K1 5 x Ø  
Diâmetro externo máx. cabo K1 15.8  
16.6  
Seção transv. cond. dados K1 (4 x 4,0+(2 x 1,00)+(2xAWG22))  
Blindagem K1 sim  
Tipo de blindagem K1 Tela de arame  
Peso líquido 4770  
Peso bruto 5480  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27060311  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548092035  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr