Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8177332","name":"PMCcable M4/C1B7/010/4Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable M4/C1B7/010/4Q0/S1
Productnummer: 8177332
GTIN: 4046548092035
Hybrid cable assembled on both sides: Crimp connectors <> con.40
round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+
(2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors
PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length 10m;
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Hybrid cable assembled on both sides: Crimp connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length 10m;
Technische data
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-20
80 |
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | 11-pol. M40-conn. (fem.) DSL |
| Vorm van connectortype 1 | recht |
| Connectortype 2 | Adereindhuls |
| Connectortype 3 | 15-pol. Sub-D-connector (male) |
| Vorm van connectortype 3 | recht |
| Behuizingsmat. connector 3 | GD-Zn |
| Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
| Contactoppervlakken mater. 2 | Sn |
| Contactoppervlakken mater. 3 | Au |
| Kabellengte | 10 |
| Materiaal afscherm.opp.vlak K1 | Sn |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | oranje |
| Materiaal van kabelmantel 1 | TPU |
| Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
| Buigradius (bij aanleggen) K1 | 5 x Ø |
| Max. buitendiameter kabel K1 |
15.8
16.6 |
| Doorsnede datakabel K1 | (4 x 4,0+(2 x 1,00)+(2xAWG22)) |
| Afscherming K1 | ja |
| Type afscherming K1 | Draadgaas |
| Nettogewicht | 4770 |
| Brutogewicht | 5480 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27060311 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548092035 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |