text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCcable M4/C1B7/010/4Q0/S1

Kód materiálu: 8177332
GTIN: 4046548092035
Hybrid cable assembled on both sides: Crimp connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length 10m;

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Hybrid cable assembled on both sides: Crimp connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length 10m;

 
Okolní teplota -20  
80  
Typ konektoru 1 11pól. samice M40 DSL  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Typ konektoru 2 Koncovka žíly  
Typ konektoru 3 15pól. samec Sub-D  
Tvar konektoru typ 3 přímý  
Materiál pouzdra konektor 3 GD-Zn  
Povrch kontaktů materiál 1 Au  
Povrch kontaktů materiál 2 Sn  
Povrch kontaktů materiál 3 Au  
Délka kabelu 10  
Materiál povrchu clony K1 Sn  
Barva vnějšího pláště kabelu 1 oranžová  
Materiál pláště kabelu 1 TPU  
Schopnost tažení kabelu 1 ano  
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 5 x Ø  
Max.vnější průměr kabelu K1 15.8  
16.6  
Průřez dat.vodič K1 (4 x 4,0+(2 x 1,00)+(2xAWG22))  
Odstínění K1 ano  
Druh stínění K1 Drátěné pletivo  
Čistá váha 4770  
Celková hmotnost 5480  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548092035  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr