Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"312902","name":"PSSu A EC","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu A EC
Номер артикула: 312902
PSSu, оконечная пластина с интегрированным оконечным резистором.
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
UKCA Внесено в перечень cULus |
Области применения | Стандартный/отказоустойчивый |
технические данные
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Ускор.уд.возд. по стандарту2 |
механические данные
Тип клеммы | вставной |
Вес нетто | 28 g |
Вес брутто | 45 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548018332 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242691 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC002584 |
Объем | 0.347 |