Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"305160","name":"PSS Conv USB / RS 232","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSS Conv USB / RS 232
Номер артикула: 305160
Адаптер для реализации интерфейса USB на интерфейсе RS232.
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
UKCA |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | 0 - 40 °C |
механические данные
Вес нетто | 160 g |
Вес брутто | 205 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 84733020 |
EAN-код | 4046548020106 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242292 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC002584 |
Объем | 0.130 |