Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"779000","name":"PNOZmulti Tool Kit","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZmulti Tool Kit
Номер артикула: 779000
GTIN: 4046548009125
Для этого в комплект принадлежностей включены: микропроцессорная картана 32 кБ, sealPNOZmulti
m1p, в упаковке 10 шт., считыватель микропроцессорных карт, кабель дляпрограммирования PNOZmulti,
руководство по системе PNOZmulti.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Для этого в комплект принадлежностей включены: микропроцессорная картана 32 кБ, sealPNOZmulti m1p, в упаковке 10 шт., считыватель микропроцессорных карт, кабель дляпрограммирования PNOZmulti, руководство по системе PNOZmulti.
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242292 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548009125 |
| Объем | 18.720 dm3 |
| Harmonized System Code | 85234920 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |