Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"773011K","name":"User Licence for PNOZmulti Service","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0330","00101002067093","0010100206709380IZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
User Licence for PNOZmulti Service
Номер артикула: 773011K
Пользовательская сервисная лицензия ПО PNOZmulti Configurator, дляиспользования сервисной
версии на дополнительной рабочей станции, лицензионный ключ дляактивации
сервисных функций. Примечание. Програ... Больше
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
Пользовательская сервисная лицензия ПО PNOZmulti Configurator, дляиспользования сервисной версии на дополнительной рабочей станции, лицензионный ключ дляактивации сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект на входит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz.
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
UNSPSC 25 | 43232608 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242501 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC000809 |