text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
  • 1(current)
  • 2
  • 3
86 producten gevonden
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
Флеш-накопитель USB, 512 МБ, для PNOZ m B1, базового блока PNOZmulti 2.

Op aanvraag
Spring terminals PNOZ 2MM 10 sets
783545
GTIN: 4046548079586
Пружинные клеммы, модуль контроля движения PNOZmulti 2 2MM, 10комплектов.

Op aanvraag
Screw terminals PNOZ 2MM 10 sets
793545
GTIN: 4046548079609
Съемные винтовые клеммы для модуля контроля движения PNOZmulti 2 2MM, 10комплектов.

Op aanvraag
Screw terminals PNOZ 2MM 1 set
793544
GTIN: 4046548079593
Съемная винтовая клемма для модуля контроля движения PNOZmulti 2 2MM, 1комплект.

Op aanvraag
PNOZ msi4Bp Adapter SMC30 15/15 5,0m
773848
GTIN: 4046548080391
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15- контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 5 м, для SMC30. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Op aanvraag
PNOZ msi4Bp Adapter SMC30 15/15 2,5m
773849
GTIN: 4046548080421
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для SMC30.

Op aanvraag
PNOZ msi21p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773885
GTIN: 4046548081022
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15- контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для Bosch Rexroth. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Op aanvraag
PNOZ msi18p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773888
GTIN: 4046548081046
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15- контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 1,5 м, для Bosch Rexroth. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Op aanvraag
PNOZ msi21p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773886
GTIN: 4046548081039
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15- контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 1,5 м, для Bosch Rexroth. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Op aanvraag
Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
Микропроцессорная карта PNOZmulti, 1 штука, 32 КБ.

Op aanvraag
PSS Conv USB / RS 232
305160
GTIN: 4046548020106
Адаптер для реализации интерфейса USB на интерфейсе RS232.

Op aanvraag
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals
793536
GTIN: 4046548007787
Съемные винтовые клеммы, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1 комплект.

Op aanvraag
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
793400
GTIN: 4046548007800
1 набор вставных винтовых клемм, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.

Op aanvraag
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
793700
GTIN: 4046548007756
Съемные винтовые клеммы, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 комплект.

Op aanvraag
Set4 Spring Terminals
751016
GTIN: 4046548083873
Набор пружинных клемм для базового блока PNOZ m B1, компактныхконтроллеров PNOZmulti 2.

Op aanvraag
PSEN im1
535130
GTIN: 4046548026795
Интерфейсы PSEN im1 для анализа и подключения нескольких защитных контактных ковриков к системе PNOZmulti, размеры: 96 x 48 x 43,5 мм (В x Ш x Г), тип подключения: пружинные клеммы.

Op aanvraag
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
773839
GTIN: 4046548058161
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 25контактов, 5 м, правосторонний кабельный вывод для Siemens Heidenhain.

Op aanvraag
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
773841
GTIN: 4046548048414
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 25контактов, 2,5 м, правосторонний кабельный вывод для Siemens Heidenhain.

PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
773840
GTIN: 4046548048407
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 2,5м.

PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
773842
GTIN: 4046548048421
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 15контактов, 2,5 м, левосторонний кабельный вывод для Siemens Heidenhain.

  • 1(current)
  • 2
  • 3

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik