text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 116 个产品
PNOZ m0p base unit not expandable
773110
可配置小型安全控制器PNOZmulti Classic,基础单元, 不可扩展(连接模块,1个可连接的现场总线模块),串 口RS232,20个安全数字量输入,4个安全 半导体输出,2个安全继电器输出。 ...

根据要求
PNOZ m0p ETH
773113
可配置小型安全控制器PNOZmulti Classic,基础单元, 不可扩展(连接模块,1个可连接的现场总线模块),2个以太网/ Modbus TCP接口,20个安全数字量输入,4个安全 半导体输出,2个安全继电器输出。 ...

根据要求
PNOZ m1p base unit
773100
可配置小型安全控制器PNOZmulti Classic,基础单元, 可扩展,串口RS232,20个安全数字量输入, 4个安全半导体输出,2个安全继电器输出。

根据要求
PNOZ m1p base unit coated version
773105
可配置小型安全控制器PNOZmulti Classic,基础单元, 可扩展,串口RS232,20个安全数字量输入, 4个安全半导体输出,2个安全继电器输出, 满足更高环境要求。 ...

根据要求
PNOZ m1p ETH
773103
可配置小型安全控制器PNOZmulti Classic,基础单元, 可扩展,2个以太网 / Modbus TCP接口,20个安全数字 输入,4个安全半导体输出,2个安全继电器输出。 ...

根据要求
PNOZ m1p ETH coated version
773104
可配置小型安全控制器PNOZmulti Classic,基础单元, 可扩展,2个以太网 / Modbus TCP接口,20个安全数字量输入, 4个安全半导体输出,2个安全半导体输出,2个安全继电器输出, 满足更高环境要求。 ...

根据要求
PNOZ m2p base module press function
773120
可配置小型安全控制器PNOZmulti Classic,基础单元, 可扩展,带压机功能,串口RS232,20个 安全数字量输入,4个安全半导体输出,2个安全 继电器输出。 ...

根据要求
PNOZ m2p ETH
773123
可配置小型安全控制器PNOZmulti Classic,基础单元, 可扩展,带压机功能,2个以太网 / Modbus TCP 接口,20个安全数字量输入,4个安全 半导体输出,2个安全继电器输出。 ...

根据要求
PNOZ m3p base unit burner function
773125
可配置的安全小型控制器PNOZmulti Classic,基本单元, 可扩展,具有燃烧器功能,接口RS232,20个安全 数字输入,4个安全半导体输出,2个安全 继电器输出。 注意:燃烧器和燃炉的认证有效期截至 2020年5月。该日期之后, ...

根据要求
PNOZ m3p ETH
773126
可配置小型安全控制器PNOZmulti Classic,基础单元, 可扩展,带燃烧器功能,2个以太网 / Modbus TCP 接口,20个安全数字量输入,4个安全 半导体输出,2个安全继电器输出。注意: 燃烧器和燃炉的认证有效期截至202 ...

根据要求
PNOZmulti Tool Kit
779000
外壳中的附件包包括:芯片卡 32KB , sealPNOZmulti m1p , PU =10 件, chap 卡读卡器,编程电缆 PNOZmulti , 系统手册 PNOZmulti。 ...

根据要求
USB Memory 512MB
779213
USB 内存, 512 MB ,用于 PNOZ m B1 ,基本单元 PNOZmulti 2.

根据要求
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
783100
1套弹簧夹持端子,用于PNOZmulti Classic基础单元。

根据要求
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
1套弹簧夹持端子,用于PNOZmulti Classic 扩展模块PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p。

根据要求
Set4 Spring Terminals
751016
用于PNOZ m B1、基础单元、小型控制器 PNOZmulti 2的弹簧式端子。

根据要求
Chipcard 1 piece 32kB
779211
PNOZmulti芯片卡,1件,32 kB。

根据要求
PSS Conv USB / RS 232
305160
用于在RS232上实现USB接口的适配器。

根据要求
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals
793536
可插拔式螺丝接线端子, PNOZ m4p , PNOZ m5p , 1 套。

根据要求
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
793400
1套弹簧夹持端子,PNOZ mi1p、PNOZ mi2p、PNOZ mo1p、 PNOZ mo3p、PNOZ ml1p。

根据要求
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
793700
可插拔式螺丝接线端子, PNOZ mc1p , PNOZ ma1p , 1 套。

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途